メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR12FM-14LB 700V, 12A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for washing machine, power supply, solid state relay, and other general-purpose AC control applications.

特長

  • IT (RMS): 12A
  • VDRM: 800 V (Tj = 125 °C)
  • Tj: 150 °C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA
  • Insulated type
  • Planar passivation type
  • Viso: 2000V

製品比較

アプリケーション

  • General-purpose AC control
  • Washing machines
  • Power supplies
  • Solid state relay

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 514 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 281 KB
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター