メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR12CM-16LH 800V, 12A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 50mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for power supply, motor control, heater control, solenoid control, and other general-purpose AC control applications.

特長

  • IT (RMS): 12A
  • VDRM: 800V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 50mA
  • Tj: 150 °C
  • Planar passivation type
  • High commutation

製品比較

アプリケーション

  • General-purpose AC control
  • Power supply
  • Motor control
  • Heater control
  • Solenoid control

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 497 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 283 KB
製品変更通知 PDF 248 KB English
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター