メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR08AS-12A 600V, 0.8A Triac for low power use offers a 2V gate trigger voltage, 5mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for hybrid IC, solid state relay, electric fan, washing machine, and other general-purpose control applications.

特長

  • IT(RMS): 0.8A
  • VDRM: 600V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 5mA
  • IFGT III: 10mA
  • Non-insulated type
  • Planar passivation type
  • Surface mounted type
  • Completed Pb Free

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 120 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 281 KB
3件