概要
説明
The BCR08AM-14A 700V, 0.8A Triac for low power use offers a 2V gate trigger voltage, 5mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for washing machine, electric fan, air cleaner, solid state relay, and other general-purpose AC control applications.
特長
- IT(RMS): 0.8A
- VDRM: 700V
- IRGTI, IRGTI, IRGT III: 5mA
- Tj: 125 °C
- Planar passivation type
- RoHS compliant
- Halogen-free (PRSS0003DJ-A)
- Completely Pb-free (PRSS0003DJ-A)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 358 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品変更通知 | PDF 250 KB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 280 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター