メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG88104は、広い電源電圧範囲、375nAの4チャネルCMOS 入力オペアンプで、入出力はレール・ツー・レール動作が可能です。 各アンプは個別にパワーダウンすることが可能です。

特長

  • 電力供給:1.71V~5.5V
  • 低自己消費電流:375nA/アンプ(typ)
  • レール・ツー・レール入出力
  • 低オフセット電圧:±200µV(typ)
  • 低オフセット・ドリフト:1µV/˚C(typ)
  • DC精度:
    • PSRR: 115dB
    • CMRR: 100dB
    • AOL: 120dB
  • ゼロクロスオーバー
  • 利得帯域幅積:10kHz(typ)
  • 産業用温度範囲: -40˚C to 85˚C

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 4 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
2件
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
モデル-SPICE ZIP 2 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター