概要
説明
READ4606Gは、産業機器および民生機器向けのクワッドCMOSオペアンプ(オペアンプ)です。 高耐圧(最大電源電圧36V)と高スルーレート(8V/μs Typ.)を特長としています。 このICは、バイポーラ製品と比較して消費電力と入力バイアス電流を大幅に低減した出力フルレンジ製品です。
特長
- 出力フルレンジ(レールツーレール出力)
- 絶対最大定格
- 電源電圧: VDD =-0.1〜+36V
- 動作周囲温度範囲: TA= -40°C〜+125°C
- 電気的特性
- 電源電圧: VDD = + 4.5V〜+ 32V
- 入力オフセット電圧: VIO ≤ ±9mV
- 入力バイアス電流: IB ≤(1pA)
- 回路電流(チャンネル当り): IDD = 0.7mA Typ.
1.0mA以下 (@VDD=5.0V TA=-40°C〜+125°C) - スルーレート: SR=8V/μs Typ.
製品比較
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター