概要
説明
READ4304Gは、入出力フルレンジのクワッドCMOSオペアンプです。高いドライバビリティとスルーレートを実現しています。 このICは、2.5Vの最小動作電源電圧と-40°C〜+105°Cの広い周囲温度範囲で使用できます。
14ピンTSSOPパッケージで入手可能です。
特長
- 低電圧単電源動作:VDD = 2.5V〜5.5V
- 低入力オフセット電圧:VIO ≤ ±6.0mV
- 低入力バイアス電流:IB ≤ (1pA)
- 広い出力電圧範囲:VOUT : VSS+0.1V to VDD-0.1V (Io = 5mA時)
- 供給電流(チャネルあたり):IDD = 0.75mA(標準)
- 高スルー・レート:SR = 8V/μs(Typ.)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.75 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 133 KB | |
3件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター