概要
説明
READ4303Gは、低電圧かつ低消費電流動作を実現する入出力フルレンジクワッドCMOSオペアンプです。 このICは、1.8Vの最小動作電源電圧と、-40°C〜+105°Cの広い周囲温度範囲で使用できます。
14ピンTSSOPで入手可能。
特長
- 低電圧単一電源動作:VDD =1.8V〜5.5V
- 低入力オフセット電圧:VIO ≤ ±6.0mV
- 低入力バイアス電流:IB ≤ (1pA)
- 広出力電圧範囲:VOUT : VSS+0.1V to VDD-0.1V (at Io = 1mA)
- 供給電流(チャネルあたり):IDD = 40μA標準
- 高スルーレート:SR = 0.35V/μs(標準)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.59 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 133 KB | |
3件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター