メインコンテンツに移動
LCD表示用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 48
Pkg. Code pkg_3003
Pkg. Type LFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.6

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F0403GA(S)-GAM-AX) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Longevity 2025 12月
Program Memory (KB) 32
RAM (KB) 1
Lead Count (#) 48
I/O Ports 30
Timer 8-bit x 6-ch, 16-bit x 1-ch
Human Machine Interface LCD Segment Count x 144
Bit Size 8
CPU 78K0
DMA No
Data Flash (KB) 0
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
Length (mm) 7
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Operating Freq (Max) (MHz) 10
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
RTC Yes
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Tape & Reel No
Temp. Range -40 to +85°C
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 7

説明

78K0/Lx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L13、RL78/L12 などをご検討ください。