概要
説明
The M1004204 series is a 4Mbit high-performance non-volatile MRAM with speed up to 108MHz. The M1004204 offers superior reliability and greater than 20-year data retention (at 85°C). It does not require backup battery or capacitor(s) compared to non-volatile SRAM. The M1004204 supports Quad SPI, SDR and DDR interface. It operates at 1.8V typical from -40°C to +105°C (industrial plus version) and offered in an SOIC or DFN (WSON) package.
特長
- Utilizing advanced pMTJ STT-MRAM technology
- High-speed Quad SPI interface, up to 108MHz SDR mode
- Low active write and read current
- Independent 256-byte user programmable and lockable NVM
- Industrial plus operating temperature: -40°C to +105°C
- Supply voltage: 1.8V
- Package: 8-pin SOIC and 8-pad DFN (WSON)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.00 MB | |
EOL通知 | PDF 1.08 MB | |
製品アドバイザリ | PDF 315 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 201 KB | |
4件
|
設計・開発
ボード&キット
MRAM Evaluation Kit
The M3016 evaluation kit contains the 16Mbit MRAM and enables users to develop interactive hardware solutions using the popular Arduino type board. The plug-n-play kit features an Arduino host board and terminal emulator software that communicates with the PC computer USB interface. Test...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター