メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサス製CPUの RZ/G1C-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。

組み込み製品&ソリューションプロバイダーのアイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)は、ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)の最新のマイクロプロセッサ(MPU)であるRZ/G1C搭載の小型シングルボードを提供開始します。この小型シングルボードは様々な組み込み用途に素早く用いることができます。

新たに提供開始する小型シングルボードはRZ/G1シリーズのラインナップに新しく投入されるルネサス製MPUであるRZ/G1CデュアルコアArm Cortex-A7 1.0GHzを搭載します。

この製品はコンパクトな85mm x 56mmサイズの業界標準フォーマットを意識して設計されており、同じく業界標準のピン配列の40Pin IO拡張コネクタを備えています。このボードはまた、LVDSディスプレイ、CAN、UART、GPIOポートなどの追加IOインターフェイスが利用可能な別の40ピン拡張コネクタもサポートしています。

開発用のJTAGコネクタとシリアルコンソールもSBCでサポートされています。

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。