概要
説明
RX140 静電容量タッチ評価システム(RTK0EG0039S01001BJ) およびタッチレスデモで低消費電力待ち受けを実現するスマートウェイクアップソリューションです。
リファレンスデザイン
- RX140 搭載静電容量タッチ評価システム (製品型名:RTK0EG0039S01001BJ):購入可能
- タッチレスボタン・リファレンスデザイン:入手方法は、弊社営業にお問合せください
- RX140 グループ スマートウェイクアップソリューション (タッチレスデモ) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語):サンプルソフトウェアの入手方法は、弊社営業にお問合せください
特長
- 従来より約90%の消費電流を削減した低消費電力待受け (12chでの待受時)
- CTSU2SLの新機能 “自動判定機能”、“複数電極接続機能”およびスヌーズモードの活用で消費電流を大幅に削減
- すぐに評価・開発が可能
- 評価および開発に必要なハードウェア、サンプルソフトウェアを準備
- ユースケースを想定したアプリケーションを提案
- 昨今、需要が高まっている非接触操作のユースケースを提案するデモンストレーションを準備
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 8.72 MB English , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 877 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.69 MB English | |
3件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
関連ボード&キット
RTK0EG0039S01001BJ
アクティブ
RX140搭載静電容量タッチ評価システム
RX140搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RX140搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載
関連情報
- 統合開発環境 e2 studio
- 静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
- クイックスタートガイド
- 取扱説明書
- 回路図、パターン図
TOUCHLESS-BUTTON-REF
アクティブ
タッチレスボタン・リファレンスデザイン
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
詳細については: タッチレスボタン ソリューション
タッチレスボタン・電極ボード
特長
- 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
- センサから最大約1.5cmの高さまで指の近接を検出(電極サイズに依存)
- 非導体の壁材、木材、樹脂、ガラス、布...
ビデオ&トレーニング
RX140 スマートウェイクアップ ソリューション
この動画は、待ち受け時の消費電流を従来より90%以上削減できるスマートウェイクアップソリューションを紹介します。ハードウェアは、RX140 静電容量タッチ評価システムおよびタッチレスボタンデモを使用しています。
関連情報:
Video List