概要
説明
RZ/A1H 周辺IP評価用オプションボードです。
ユーザーズマニュアル
R7S72100 CPU board RTK772100BC00000BR (GENMAI) U'sers Manual (PDF)
ボード設計データ他
詳細はドキュメント&ダウンロードよりご参照ください。(ドキュメント&ダウンロードへ)
注意事項
- この製品には開発ツールは付属しておりません。本ボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。
- GENMAI CPUボード
- 開発統合環境
- コンパイラ
- インサーキットエミュレータ
- LCDモジュール
(詳細はエコシステムをご覧ください。)
特長
- R7S72100 CPU
- 入力(XIN)クロック:13.33MHz
- バスクロック:最大66.67MHz
- CPUクロック:最大400MHz
- R7S72100とオーディオDAC(AK4353)の接続
- R7S72100ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース (RSPI)およびシリアルサウンドインタフェース (SSIF)をCDデッキに接続
- Alpha Project製LCD-KIT-B01用コネクタ (ch0, ch1)
- 汎用MIL規格コネクタ (ch0, ch1)
- Renesas製R0P7724LE0011RL用コネクタ(ch1)
- アナログRGB出力インタフェース
- Analog Devices製ビデオDAC (ADV7123)によりLCD用デジタルRGBをアナログRGBへ変換
- アナログRGBコネクタ:D-sub15ピンコネクタ×2個
- R7S72100 VDC5用デジタル映像信号入力コネクタを搭載
- 汎用デジタル映像信号入力コネクタ:20/40ピンMIL規格コネクタ
- R7S72100キャプチャエンジンユニットとCMOSカメラ入力コネクタの接続
- Aptina製 CMOSカメラ (MT9V024IA7XTCD ES) 用コネクタ