メインコンテンツに移動

ブログ

R-Car Gen 5 SoC Blog Image

R-Car Gen 5 SoCで集中型車載コンピューティングとSDVアーキテクチャの開発を加速

ルネサスの第5世代R-Car SoCは、自動車のE/Eアーキテクチャを変革する新たなパラダイム「集中化」と「SDV」を、いかに実現するのかを説明します。

Accelerating Embedded Design with Renesas QuickConnect Blog Image

Accelerating Embedded Design with Renesas QuickConnect

Discover how Renesas’ QuickConnect platform is reshaping the way engineers approach the initial steps of an embedded design process.

Designing Accurate and Secure CGMs for Closed-Loop Insulin Therapy Blog Image

Designing Accurate and Secure CGMs for Closed-Loop Insulin Therapy

Learn how Renesas' Continuous Glucose Monitor (CGM) solution ensures accurate, secure, and compact designs for closed-loop insulin therapy, enhancing patient care and meeting regulatory standards.

AnalogPAK SLG47011 Blog Image

AnalogPAK SLG47011:過去15年間でGreenPAKファミリーの最大の前進

AnalogPAK™ SLG47011は、信号処理とデータ管理に必要な柔軟性、効率性、品質を維持しながら、さまざまな機能を1つのチップに集積することができます。

AnalogPAK SLG47001 & SLG47003 Blog Image

AnalogPAK SLG47001 & SLG47003によって品質を損なうことなく時間の短縮を実現

AnalogPAK™のSLG47001およびSLG47003は、開発時間の短縮、設計の簡素化、BOMコストの削減に役立ち、基板面積と消費電力が重要なアプリケーションに最適です。

Selecting the Best Memory Option for Your System Needs - RA8E1/RA8E2 MCU Blog Image

システムのニーズに最適なメモリオプションの選択

エッジデバイスにおける高機能化と知能化の要求は、より高い処理能力とより大容量メモリの必要性を増大させています。 この記事では、様々なオプションとそれぞれにとって最適なユースケースについて説明します。

Locationing 2.0: Connected E-Bikes Blog Image

Locationing 2.0:コネクテッドE-Bikes-より安全で便利、そしてより安全な乗り方

ルネサスのLocationing 2.0ソリューションは、高度なBluetooth Low EnergyおよびNFC技術により、電動自転車のセキュリティとフリート管理を強化し、リアルタイムの追跡、盗難防止、シームレスなユーザーアクセス制御を可能にします。

Differentiate HMI Products with RX261/RX260 MCUs Blog Image

省エネ化や高精度なタッチ機能によりHMI 製品の差別化を実現するマイコン「RX261/RX260」

RX200シリーズの新製品「RX261/RX260」は高度なタッチ機能、卓越した電力効率、強固なセキュリティ機能により、幅広いHMIアプリケーションの省電力化と高性能化を実現します。

Improving Image Quality in Advanced Camera Applications with the SLG51003 Power GreenPAK Blog Image

SLG51003 Power GreenPAKによる高度なカメラアプリケーションの画質向上

電気ノイズの管理は、カメラアプリケーションの画質にとって重要です。 SLG51003 Power GreenPAKは、ノイズ成分を最小限に抑え、カメラセンサーとプロセッサーへの安定した電力供給を確保します。

Increase Motor Performance and Reduce Stress with Sensorless Load Detection on Three-Phase BLDC/PMSM Motors Blog Image

三相BLDC/PMSMモータのセンサレス負荷検出によるモータ性能の向上とストレスの軽減

ルネサスの負荷検出アプリケーション例を使って、設計者が負荷を予測し、起動電流を微調整して、BLDCモータの性能向上とストレス軽減を実現する方法をご覧ください。