メインコンテンツに移動

ブログ

Optimization of AI Performance of SoCs for AD/ADAS

AD/ADAS向けSoCのAI性能最適化について

自動運転(AD)や先進運転支援(ADAS)向けSoCのAI処理で用いられる深層ニューラルネットワーク(DNN)用アクセラレータの設計早期における性能、回路規模や消費電力の最適化に向けたRenesasの取り組みについて紹介します。

RX Family Software – The Past and the Future - #9 -- Design IoT latest provisioning scheme with RX MCU --

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #9 -Design IoT latest provisioning scheme with RX MCU--

アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴史と展望をシリーズで紹介。9回目はIoT機器の最新プロビジョニング方式の紹介です。

Let's Make a Game Using a Microcontroller - Part 1

マイコンを使ってゲームを作ろう!①

RL78/G23マイコンを使用して、モグラつかみゲームを作成し、Fast Prototyping Boardを用いると如何にスムーズに開発を進められるかをアピールします。

How to Achieve High Efficiency and Miniaturization in Motor Applications

モータアプリケーションの高効率化と小型化を実現するために

このブログでは、モータ制御機器の高効率化と小型化を可能とするRA4T1グループ、RA6T3グループのユースケースをご紹介します。

CANを使ったアプリケーションの消費電力削減と低コスト化をRX140で実現!

RXファミリのエントリークラスマイコンで初めてCANコントローラを搭載しました。
CANバスに接続するアプリケーションの消費電力削減と低コスト化を実現します。

Renesas MPU mobile app

You can easily find out Renesas MPU anytime, anywhere with mobile app!

MPU Guide app allows you to find out the best matching product from our RZ microprocessors product family and access our RZ MPU community from your smartphone.

Flexible Interface of the ZSSC3241 Enables Bridge as Temperature Sensor

Flexible Interface of the ZSSC3241 Enables Bridge as Temperature Sensor

The advanced features of the ZSSC3241 SSC enable using the bridge sensor as a thermometer for temperature compensation.

Let's try to run the temperature/humidity sensor HS3001 with the entry-level microcontroller RA2E2!

【初心者向け】エントリーマイコンRA2E2で、温湿度センサHS3001を動かしてみよう!

RA2マイコンを使いたいけれど、何から始めていいか分からない…という方に朗報です。このブログ通りに進めれば、RA2マイコン開発環境のセットアップ、そして温度センサHS3001を動作させることもできるようになります。

Connectivity Challenges in Industry 4.0

インダストリー4.0における相互接続の課題

IoTデバイスにおける産業ネットワークは様々です。ルネサスはMCUポートフォリオやSWなど、インダストリー4.0実現に向けた包括的なソリューションを提供します。

Power Modules Continue to Gain Adoption as Benefits Increase Through Innovation

Power Modules Continue to Gain Adoption as Benefits Increase Through Innovation

Power modules have been a great option for engineers for many years and through technological advances, suppliers are increasing their benefits in terms of size, ease-of-use and flexibility.