1. Home

5分でわかるRXマイコンソリューション

RX

RXファミリは
最大4.55Coremark/MHz、
最大30Coremark/mAの
高性能・低消費電力を両立する
32ビットマイコンです。

Product

RX700(~240MHz)

RX71MRXフラッグシップ製品(最速240MHz)汎用コネク
ティビティ
詳細

RX600(~120MHz)

RX64M120MHz動作汎用コネク
ティビティ
詳細
RX631/RX63NRX621/RX62Nからラインアップ拡充、セキュリティ、画像キャプチャ機能追加汎用コネク
ティビティ
詳細
RX621/RX62N100MHz動作。Ethernet, CAN, USB Hostなどコネクティビティ充実汎用コネク
ティビティ
詳細
RX63Tモータ制御、デジタル電源制御向け。安全機能を強化汎用モータ ・電源詳細
RX62Tモータ制御、デジタル電源制御向け。汎用モータ ・電源詳細
RX62Gモータ制御、デジタル電源制御向け。PWM遅延生成機能搭載5V動作汎用モータ ・電源詳細

RX200(~54MHz)

RX23TFPU搭載。ローパワー。RX62Tの機能を継承汎用モータ ・電源詳細
RX231/RX230DSP, FPU, 外部バス機能。セキュリティ強化。タッチキー最大24チャンネル汎用コネク
ティビティ
詳細
RX210動作電圧1.62-5.5V。外部バス。48-145ピンの幅広いパッケージ対応汎用 詳細
RX220RX210をスリム化。ローパワー汎用 詳細
RX21A電源メータ向け。アナログ強化。暗号機能。安全機能メータ ・計測 詳細

RX100(~32MHz)

RX130タッチキー最大36チャンネル搭載汎用 詳細
RX113タッチ―キー、LCDのユーザインタフェース機能、USB/IrDAのコネクティビティ搭載汎用コネク
ティビティ
詳細
RX111USB2.0搭載汎用コネク
ティビティ
詳細
RX110RXマイコン搭載システムのサブマイコンとして最適汎用 詳細

Contact