概要

Description

RL78/G14マイクロコントローラおよびHS300xセンサは、故障を事前予測するための、相対湿度/温度計測を使用したモータ制御システムソリューションを提供します。このソリューションは、安全規格であるIEC/UL60730にも適合し、屋外から屋内へ空気を再循環させるために、相対/湿度温度による閉じたループフィードバックをサポートします。これらのソリューションを構築するための、電源およびタイミング回路のソリューションも入手できます。

主な機能:

  • 高精度な相対湿度および温度センサ
  • 三相モータ制御をサポート
  • PWM出力(MCU)
  • 最大512KBのフラッシュメモリ
  • 超低消費電力MCU
画像

サポート

関連情報

湿度センサ Product Sub-Category
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう