概要
説明
The 843204I is a 4 output LVPECL Synthesizer optimized to generate Gigabit Ethernet and SONET reference clock frequencies. Using a 19.44MHz and 25MHz, 18pF parallel resonant crystal, 155.52MHz and 156.25MHz frequencies can be generated. The 843204I uses our FemtoClock™ low phase noise VCO technology and can achieve 1ps or lower typical RMS phase jitter. The 843204I is packaged in a 48-pin TSSOP package.
特長
- Four 3.3V LVPECL outputs
- Selectable crystal oscillator interface or LVCMOS/LVTTL single-ended input
- Supports the following output frequencies: 155.52MHz and 156.25MHz
- VCO range: 560MHz - 680MHz
- RMS phase jitter @ 155.52MHz, using a 19.44MHz crystal (12kHz - 20MHz): 0.98ps (typical)
- RMS phase jitter @ 156.25MHz, using a 19.44MHz crystal (1.875MHz - 20MHz): 0.52ps (typical)
- Full 3.3V supply mode
- -40°C to 85°C ambient operating temperature
- Available in lead-free (RoHS 6) package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター