メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL91211Aは4相、3出力プログラマブル・パワー・マネージメントIC(PMIC)、ISL91211Bは4相、4出力プログラマブルPMICです。各相最大5Aの連続出力電流を供給できるマルチフェーズおよびシングルフェーズ動作が可能な高効率の同期整流式降圧コンバータで最適化されています。 4つの降圧コントローラを備え、これらのコントローラに合わせて電力段を再構成する機能を備えています。 この柔軟性により、高出力電力と小型ソリューションサイズを必要とする幅広いアプリケーションに対してシームレスなデザインインが可能になります。

ISL91211AとISL91211Bは、低オン抵抗MOSFETとプログラマブルPWM周波数を内蔵しているため、非常に小型の外付けインダクタとコンデンサを使用できます。軽負荷条件下での自動ダイオードエミュレーションおよびパルススキップモードを備えており、効率をさらに向上させ、バッテリ寿命を最大化します。ルネサス独自のR5テクノロジに基づくコントローラを搭載し、厳密な出力精度と負荷レギュレーション、超高速過渡応答、シームレスなDCM/CCM遷移を提供し、外部補償を必要としないことにより、非常に堅牢な電源ソリューションを提供します。

標準の割り込み、チップイネーブル、およびウォッチドッグ・リセット機能に加えて、SPI、I2C通信プロトコル、およびその他のさまざまなピン・モード機能をサポートできる4つのMPIOと3つのGPIOも備えています。

特長

  • トリプル出力2+1+1相(ISL91211A)またはクワッド出力単相(ISL91211B)
  • 5V〜5.5Vの電源電圧
  • 各フェーズあたり5Aの出力電流能力
  • 小型ソリューション・サイズ(4相設計用)
  • 高効率 (3.8VIN/1.8VOUTで94.7%)
  • 低電力モードでの低静止電流
  • 独自の制御方式により出力コンデンサを低減し、高速負荷過渡(フェーズあたり50A/μsなど)をサポート
  • ±0.7%のシステム精度、リモート電圧センシング
  • 2MHzから6MHzまでのプログラム可能なPWM周波数
  • 0.3Vから2VまでのI2Cプログラマブル出力
  • 各出力の独立したダイナミック電圧スケーリング(DVS)
  • ソフトスタートおよびフォルト検出(UV、OV、OC、OT)、短絡 保護
  • 551mm x 3.67mm 54 ボール WLCSP 0.4mm ピンピッチ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.13 MB
その他資料 PDF 351 KB
その他資料 PDF 366 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 574.78 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター