概要
説明
The 841202-245 is a two output clock synthesizer optimized to generate low jitter with or without spread spectrum modulation. Spread type and amount can be configured via the SSC control pins. Using a 25MHz, 18pF parallel resonant crystal, the device will generate HCSL clocks at either 25MHz, 100MHz, 125MHz or 250MHz. The 841202-245 uses a low jitter VCO and is packaged in a 32-pin VFQFN package.
特長
- Two differential HCSL output pairs at: 100MHz, 125MHz or 250MHz
- HCSL outputs can be terminated to drive LVDS loads up to 175MHz
- 25MHz crystal interface
- Supports the following output frequencies: 25MHz, 100MHz, 125MHz or 250MHz
- VCO range: 250MHz - 700MHz
- Supports SSC downspread at 0.05% and -0.75%, centerspread at ±0.25% and no spread options
- Cycle-to-cycle jitter: 15ps (typical)
- Period jitter, RMS: 2.5ps (typical)
- Full 3.3V operating supply mode
- 0°C to 70°C ambient operating temperature
- Available in lead-free (RoHS 6) packages
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 325 KB | |
EOL通知 | PDF 552 KB | |
製品変更通知 | PDF 596 KB | |
製品変更通知 | PDF 544 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター