概要
説明
P8900パワーマネジメントICは一般的なDDR5 RDIMM、DDR5 LRDIMM、DDR5 NVDIMMアプリケーション向けに設計されたパワーマネジメントIC(PMIC)です。 パワーマネジメントICは4つのステップダウンスイッチングレギュレータと3つのLDOレギュレータを搭載しています。 P8900パワーマネジメントICは、最大15Wの電力をサポートするように設計されています。 スイッチングレギュレータ用のVIN_Bulk入力と、パワーマネジメントICの残りの部分用のVIN_Mgmt入力から電源が供給されます。 P8900パワーマネジメントICは、様々なアプリケーション環境に適合するように、(I2CまたはI3Cの)選択可能なインタフェースをサポートしています。
特長
- VIN_Bulk入力電源範囲:4.25V〜15.0V
- VIN_Mgmt入力電源範囲:3.0V〜3.6V
- 4つの降圧スイッチングレギュレータ:SWA、SWB、SWC、SWD
- SWA、SWB用プログラム可能なデュアルフェーズ/シングルフェーズレギュレータ
- LDOレギュレータ3台:VBias、VOUT_1.8V、VOUT_1.0V
- VIN_Mgmt入力電源からVIN_Bulk入力電源への自動切替機能
- スイッチレギュレータの出力電圧、パワーアップ、パワーダウンシーケンスが独立にプログラム可能
- 入出力パワーグッドステータスレポート機構
- VIN_Bulk入力電源保護機能:入力過電圧
- 複数回書き込み型不揮発性メモリ
- ログラマブルレジスタとDIMM専用レジスタでカスタマイズが可能
- 汎用ステータス割込み機能
- フレキシブルなオープンドレインIO(3.3V、 2.5V、1.8Vまたは1.2Vまたは1.1V)またはプッシュプルIO(1.2Vまたは1.1V) をサポートしています。
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 80 KB | |
製品変更通知 | PDF 1.35 MB | |
製品アドバイザリ | PDF 687 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 96 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 680 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター