メインコンテンツに移動

概要

説明

The HXT8212 VCSEL driver array is a key component for compact, robust, low-power optical transmitter modules. In conjunction with the VCSEL array, the chip handles the complete digital-to-optical conversion, including CML input, laser driver, drive control, and supervision. Standard silicon technology and a small number of additional components allow for cost-effective and compact assemblies.

特長

  • Low power consumption of 113mW per channel while delivering 5mA average and 5mA modulation current
  • Compatible with common cathode and isolated VCSEL arrays
  • 2-wire interface control and symmetric pad design maximize module design flexibility
  • Up to 10mA average and 10mA modulation current
  • QSFP MSA compliant

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 86 KB
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.23 MB
製品アドバイザリ PDF 115 KB
製品アドバイザリ PDF 114 KB
製品変更通知 PDF 134 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター