概要
説明
The GX62474 is a high-performance parallel low Vpi linear Mach-Zender Modulator (MZM) driver designed for 100G DP-QPSK long-haul optical transmitters. The GX62474 is a Small Form Factor (SFF) with differential inputs and single ended outputs. The GX62474 is a surface mount device (SMD) packaged solution consisting of 4 x 32 GB/s broadband amplifiers, each capable of driving a linear output voltage of 6.5Vpp suitable for multilevel modulation applications.
特長
- Data rate up to 32 Gb/s per channel for 100G/200G/400G DP-QPSK coherent applications
- Ultra low inter channel crosstalk
- Small Form Factor SMD
- No external RF supply chokes & RF decoupling required
- Internal RF input and output DC blocking
- Linear output voltage up to 6.5Vpp
- Gain Control independent for each channel
- Integrated peak detector for each channel
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
製品概要 | PDF 215 KB | |
EOL通知 | PDF 1.11 MB | |
EOL通知 | PDF 1.22 MB | |
EOL通知 | PDF 1.15 MB | |
製品変更通知 | PDF 658 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター