メインコンテンツに移動

概要

説明

The ASI4U is a next-generation CMOS integrated circuit for AS-i networks. This low-level field bus AS-i (Actuator Sensor Interface) was designed for easy, safe, and cost-effective interconnection of sensors, actuators, and switches. It transports both power and data over the same two-wire unshielded cable.

The ASI4U is used as part of a master or slave node and functions as an interface to the physical bus. It provides the power supply, physical data transfer, and communication protocol handling. The ASI4U is fully compliant with the AS-Interface Complete Specification v3.0. It is function and pin compatible with the A²SI IC.

All configuration data are stored in an internal EEPROM that can be easily programmed by a stationary or handheld programming device. The special AS-i safety option assures short response times for security-related events.

特長

  • Compliant with AS-Interface Complete Specification v3.0
  • Universal application: slaves, masters, repeaters, and bus-monitors
  • Floating AS-i transmitter and receiver for highly symmetrical high-power applications
  • On-chip electronic inductor with current drive capability of 55mA
  • Two configurable LED outputs to support all AS Interface Complete Specification v3.0 status indication modes
  • Several data pre-processing functions, including configurable data input filters and bit-selective data inverting
  • Additional addressing channel for easy wireless module setup
  • Support of 8MHz and 16MHz crystals by automatic frequency detection
  • Special AS-i safety option
  • Clock watchdog for high system security

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.06 MB
ガイド 7Z 1.21 MB
製品変更通知 PDF 24 KB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 1.50 MB
回路図 ログインしてダウンロード PDF 107 KB
製品概要 PDF 174 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 644 KB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 248 KB
技術概要 PDF 342 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 12.39 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター