メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46811 programmable mixed-signal matrix IC offers an I2C serial communications bus and a multichannel sampling analog comparator, making it the smallest GreenPAK that can sample up to four analog channels.

The SLG46811 offers digital macrocells, including shift registers and a long pattern generator block, that enable the device to generate master transactions for SPI, I2C, UART, and 1-wire. Also, a small size and energy efficiency make the device ideal for a wide range of applications.

特長

  • Read Back Protection (Read Lock)
  • Power Supply: 2.5V (±8%) to 5V (±10%)
  • Operating Temperature Range: -40 °C to 85 °C
  • RoHS-Compliant/Halogen-Free
  • Macrocells Overview
    • Multichannel Sampling Analog Comparator (MS ACMP)
      • Sampling up to Four Analog Channels
      • Selectable Voltage Reference for Each Channel
      • Different Sampling Scenarios
      • Synchronous or Asynchronous Result Appearance
    • Integrated Voltage Reference
    • Twelve Combination Function Macrocells
      • Two 2-Bit LUTs or (DFF/LATCH) Macrocells
      • One Selectable Programmable Pattern Generator or 2-bit LUT
      • Four 3-Bit LUTs or (DFF/LATCH) with Set/Reset
      • Four Selectable DFF/LATCH or 3-bit LUTs or Shift Registers
      • One 4-Bit LUT or (DFF/LATCH) with Set/Reset Macrocell
    • Six Multi-Function Macrocells
      • Five Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs + 8-bit Delay/Counters
      • One Selectable DFF/Latch or 3-bit LUT + 8-bit Delay/Counter/FSM
    • Extended Pattern Generator
      • Up to 8 Parallel Outputs
      • 92 Bytes Pattern Stored in the Non-Volatile Memory (NVM)
    • I²C Communication
    • Programmable Delay with Edge Detector Output
    • Deglitch Filter or Edge Detector
    • Two Oscillators (OSC)
      • 2.048/10kHz Oscillator
      • 25MHz Oscillator
    • Analog Temperature Sensor
    • Power-On Reset (POR) with CRC

製品比較

アプリケーション

  • Smartphones and Fitness Bands
  • Portable and Handheld Electronics
  • Smart Meters
  • Home Appliances and IoT
  • Personal Computers and Servers
  • PC Peripherals
  • Data Communications Equipment
  • Robotics
  • Toys
  • Applications with Communication Interfaces  as a Simple Master Device

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.32 MB
アプリケーションノート PDF 634 KB
アプリケーションノート PDF 790 KB
アプリケーションノート PDF 558 KB
アプリケーションノート PDF 441 KB
アプリケーションノート PDF 424 KB
アプリケーションノート PDF 621 KB
アプリケーションノート PDF 876 KB
デバイスエラッタ PDF 198 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング