メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

US082-ZMOD4410EVZ ボードは、室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)向けの ZMOD4410 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。

US082-ZMOD4410EVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタを持っていることで、別のタイプ 6/6A ボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。 標準コネクタとソフトウェアサポートで、US082-ZMOD4410EVZ はルネサス クイックコネクトプラットフォームを使用したIoT システムの開発に貢献します。

特長

  • 室内空気質 ZMOD4410 センサ搭載のガスセンサモジュール
    • 総揮発性有機化合物(TVOC)の濃度と IAQ の測定
    • ヒト呼吸由来の室内二酸化炭素レベル(eCO2)を推定するアルゴリズム
    • 硫黄系の臭いを判別するアルゴリズム
  • I2C 拡張インターフェースに対応したタイプ 6A Pmod コネクタ
  • デイジーチェーン接続可能 デュアルコネクタ
  • ワンクリックのコード生成で開発期間を最小限に抑えれるe2 studioでのソフトウェアサポート

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.13 MB
データシート PDF 1.18 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

製品選択

適用されたフィルター