概要
説明
The 74CBTLV3245 octal bus switch has standard 245 pinouts and is designed for asynchronous communication between data buses. When the Output Enable (OE) is low, the 8-bit bus switch is on and Port A is connected to Port B. When OE is high, the switch is off and a high impedance exists between Port A and Port B. The 74CBTLV3245 operates at -40 °C to +85 °C.
特長
- Pin-out compatible with standard '245 Logic products
- 5Ω A/B bidirectional switch
- Isolation under power-off conditions
- Overvoltage tolerant
- Latch-up performance exceeds 100mA
- VCC = 2.3V to 3.6V, normal range
- ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
- > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
- Available in 20-pin QSOP and TSSOP packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター