概要
説明
ISL99360とISL99360BはそれぞれISL68xxx/69xxxデジタル多相(DMP)コントローラと位相ダブラー(ISL6617A)に対応したスマートパワーステージ(SPS)です。 ISL99360とISL99360Bには高精度な電流・温度モニタが内蔵され、コントローラとダブラーにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを構築します。DCRセンシングネットワークとそれに伴う熱補償を排除することで、設計を簡素化し、性能を向上させます。 専用のLFET制御ピンにより、軽負荷時の効率をサポートします。 業界をリードする熱強化型5x5 PQFNパッケージにより、PCB全体の面積を最小限に抑えることができます。
ISL99360とISL99360Bは3.3V対応、5.0V対応のトライステートPWM入力を搭載し、ルネサスの多相PWMコントローラと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、ISL99360とISL99360BはUVLO、HFET短絡、加熱、過電流などの故障保護を内蔵しており、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインのフォルトレポートピンは、SPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や故障時にコントローラを無効にすることができます。
特長
- 入力範囲:+3.0V~+16V
- 60A DC電流に対応
- ISL99360:3.3V対応3ステートPWM入力
- ISL99360B:5.0V対応3ステートPWM入力
- ダウンスロープ電流センシング
- REFIN入力による±3%精度電流モニタ(IMON)
- 8mV/℃温度モニタ(OTフラグ付き)
- ローサイドFET専用制御入力
- 高信頼性システム用の包括的なフォルト保護
- ハイサイドFETの短絡・過電流保護
- 加熱の防止
- VCCおよびVIN低電圧ロックアウト(UVLO)
- オープンドレインフォルトレポート出力
- スイッチング周波数最大1.25MHz
- 鉛フリー(RoHS指令準拠)、32Ld 5x5 PQFN
製品比較
アプリケーション
- 高周波・高効率のVRMとVRD
- マイクロプロセッサ用コア、グラフィック、メモリレギュレータ
- サーバ、ネットワーク、クラウドコンピューティング向け高密度VR
- POL DC/DCコンバーターとゲーム機
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 592 KB | |
データシート-簡略版 | PDF 169 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 271 KB | |
製品変更通知 | PDF 113 KB | |
製品変更通知 | PDF 202 KB | |
製品変更通知 | PDF 189 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター