メインコンテンツに移動

概要

説明

The HS4111 is a highly accurate, ultra-low power, fully calibrated relative humidity and temperature sensor with a hydrophobic membrane. The MEMS sensor features a proprietary sensor-level protection ensuring high reliability and long-term stability. The HS4111 is fully calibrated and temperature compensated with an Analog ratio-metric output.

特長

  • Humidity range: 0% to 100%RH
  • RH accuracy: ±1.5%RH, typical 
  • Hydrophobic membrane, IP67 rated
  • 10% to 90% ratio-metric analog output
  • Fast RH response time: 4 seconds, typical
  • Temperature sensor accuracy: ±0.2°C, typical (-10°C to +80°C)
  • Low current consumption: 0.92µA average (3.3V supply)
  • Excellent stability against aging

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 573 KB
EOL通知 PDF 748 KB
アプリケーションノート PDF 1.81 MB
アプリケーションノート PDF 131 KB
製品変更通知 PDF 368 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング