概要
説明
The HS4002 is a highly accurate, ultra-low power, fully calibrated relative humidity and temperature sensor. The MEMS sensor features a proprietary sensor-level protection ensuring high reliability and long-term stability. The HS4002 is fully calibrated and temperature compensated with an I2C digital output.
特長
- Humidity range: 0% to 100%RH
- RH accuracy: ±1.8%RH, typical
- I2C digital output
- 14-bit resolution
- Fast RH response time: 4 seconds, typical
- Temperature sensor accuracy: ±0.2°C, typical (-10°C to +80°C)
- Low current consumption: 0.3µA average (8-bit resolution, 3.3V supply), 0.62µA average (14-bit resolution, 3.3V supply), one RH and temperature measurement per second
- Excellent stability against aging
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.06 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.81 MB | |
EOL通知 | PDF 1.43 MB | |
アプリケーションノート | PDF 131 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター