概要
説明
The HS3103-ML1 module enables quick application integration with a standard 4-pin header and a fully calibrated HS3103 relative humidity and temperature sensor. The HS3103 features a hydrophobic membrane protecting it from environmental dust, particles, and liquids. The HS3103 integrated calibration and temperature-compensation logic provides fully corrected RH and temperature values via a standard I²C output. No user calibration of the output data is required.
特長
- RH accuracy: ±2.5%RH, typical (20 to 80%RH, 25 °C)
- Hydrophobic membrane, IP67 rating
- 14-bit resolution: 0.01%RH, typical
- Fast RH response time: 4 seconds, typical
- Temperature sensor accuracy: ±0.2 °C, typical (0 °C to +70 °C)
- Low current consumption: 1.0µA average (8-bit resolution, 1.8V supply), 24.4µA average (14-bit resolution, 3.3V supply), one RH and temperature measurement per second
- Excellent stability against aging
- Very low power consumption
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 330 KB | |
EOL通知 | PDF 748 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.81 MB | |
アプリケーションノート | PDF 131 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター