RZ/V2Lの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/V2L Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。また、MIPIカメラモジュール(MIPI CSI)を同梱しています。キャリアボードはSMARC v2.1規格に沿って準備されるRZ/G2L、RZ/G2LC、RZ/G2UL、およびRZ/V2L用のモジュール(SOM)で共通に使用することができます。これにより、これらのデバイス間でシームレスかつフレキシブルな評価が体験できます。
Quick-Connect IoT PlatformQuick-Connect IoT platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks. | Other Hardware | ルネサス |