R1EX25xxxシリーズはシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)EEPROM(互換の電気的に消去可能でプログラマブルROM)です。 先進のMONOSメモリ技術やCMOSプロセス、低電圧回路技術により、高速・低消費電力・高信頼性を実現しています。 また、128バイトのページプログラム機能を搭載し、書き込み動作を高速化することができます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。