R1EX24xxx series are two-wire serial interface EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). They realize High-Speed, low power consumption and a high level of reliability by employing advanced MONOS memory technology and CMOS process and low voltage circuitry technology. They also have a 64-byte page programming function to make their write operation faster.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
2032 12月 | SOP | Embossed Tape | 1 | |||
R1EX24128BSAS0I#S0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2032 12月 | SOP | Embossed Tape | 1 | サンプルを入手, | |
2032 12月 | SOP | Embossed Tape | 1 | 2.268 | ||
R1EX24128BTAS0I#S0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2032 12月 | TSSOP | Embossed Tape | 1 | 3.26 | サンプルを入手, |
N/A | TSSOP | Embossed Tape | 1 |