メインコンテンツに移動

概要

説明

The QS3L384 provides a set of ten high-speed CMOS TTL-compatible bus switches. The low ON resistance of the QS3L384 allows inputs to be connected to outputs without adding propagation delay and without generating additional ground bounce noise. Two bus enable signals are provided, one for each of the upper and lower five bits of the two 10-bit buses. The QS3L384 operates at -40C to +85C.

特長

  • Enhanced N channel FET with no inherent diode to Vcc
  • 5 ohm bidirectional switches connect inputs to outputs
  • Zero propagation delay, zero added ground bounce
  • Ultra low power with 0.2 uA typical Icc
  • Undershoot clamp diodes on all switch and control inputs
  • Two enables control five bits each
  • Available in 24 pin QSOP and TSSOP packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター