メインコンテンツに移動

概要

説明

The IDT 89HP0604SB 4-channel SAS / SATA Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 1.5Gbps to 6G applications in computing, storage, and communications.

特長

  • 4 channel SAS / SATA signal repeater
  • Advanced signal conditioning features
  • Advanced diagnostic features
  • Advanced power saving features
  • Built-in mux/demux for Fail-Over support
  • Low-cost pin-strapped configuration
  • Commercial and Industrial temperature

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 815 KB
EOL通知 PDF 1.11 MB
製品概要 PDF 328 KB
製品概要 PDF 217 KB
デバイスエラッタ ログインしてダウンロード PDF 102 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター