メインコンテンツに移動

概要

説明

The IDT 89HP0504PB 4-channel PCIe Gen2 Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 2.5Gbps to 5Gbps applications in computing, storage, and communications.

特長

  • 4 channel PCIe Gen2 signal repeater
  • Advanced signal conditioning features
  • Advanced diagnostic features
  • Advanced power saving features
  • Built-in mux/demux for Fail-Over support
  • Low-cost pin-strapped configuration
  • Commercial and Industrial temperature

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.10 MB
EOL通知 PDF 1.11 MB
概要 PDF 422 KB
概要 PDF 3.79 MB
製品概要 PDF 170 KB
製品概要 PDF 217 KB
デバイスエラッタ ログインしてダウンロード PDF 106 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター