概要

説明

The IDT 89HP0604Q 4-Channel Multiprotocol Signal Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 1.5Gbps to 6G applications in computing, storage, and communications.

特長

  • 4 channel Multi-protocol signal repeater
  • Advanced signal conditioning features
  • Advanced diagnostic features
  • Advanced power saving features
  • Built-in mux/demux for Fail-Over support
  • I2C programming interface
  • Commercial and Industrial temperature

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.11 MB
デバイスエラッタ ログインしてダウンロード PDF 31 KB
製品概要 PDF 217 KB
製品概要 ログインしてダウンロード PDF 89 KB
4 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 45.59 MB
1 item

モデル