概要

説明

ISL78264は、3.75V~42Vの広いVIN範囲で動作可能なデュアルバックコントローラです。 200kHz から 2.2MHz にわたるスイッチング周波数のための広いデューティサイクル動作への対応設計となっています。 EMI 低減のため、外部クロックまたはプログラム可能なスペクトラム拡散クロッキングへの同期対応となっています。 その電流モード変調器は、重大な線形過渡現象に耐える理想的なデバイスです。 また ISL78264 は、ドロップアウトや低 25ns オンタイムに対応し、自動車のクランキング始動やロードダンプパルス対応に機能を発揮します。

ISL78264 は、堅牢な MOSFET ドライバを内蔵し、通常の動作で高出力電流を要する降圧アプリケーションに容易に対応します。 極端な低電力で常時オン動作の維持が要求されるアプリケーションでは、省エネモードにより動作電流を 6μA まで低減可能です。 VOUT1 用内蔵フィードバック機能は、3.3V または 5V アプリケーション用に提供され、外部フィードバック抵抗器に流れる電流を除去します。 また、外部電源への自動切り替えにも対応し、効率を最大化します。 始動時にブロッキングダイオードが起動して、外部電源に対し、 VIN での低い入力電圧にバックバイアス効果が発生するのを防ぎます。

ISL78264 は AEC-Q100 グレード 1 適合で、周囲温度範囲 -40°C~125°C で動作する仕様となっており、5mmx5mm、32 Ld WFQFN (ウェッタブル・フランク) パッケージで提供されています。

特長

  • VIN動作範囲: 3.75V ~ 42V
  • 低自己消費電流: 6μA (標準)、ワンチャネル
  • スイッチング周波数: 200kHz ~ 2.2MHz
  • 高デューティサイクル操作のドロップアウトモード
  • 低デューティサイクル操作の 25ns オンタイム
  • 外部同期
  • プログラム可能スペクトラム拡散クロッキング
  • チャネル間の 180° 位相シフト
  • ソース 2A / シンク 3A の MOSFET ドライバ
  • ブート UVLO およびプログラム可能ブート更新時間
  • OV/UV/OC/OT の広範な保護メカニズム

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Automotive 12V Systems
  • Infotainment/Multimedia Systems
  • Cockpit safety systems
  • Advanced Driver Assist Systems (ADAS)

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.99 MB
カタログ PDF 5.63 MB 英語
Product Advisory PDF 414 KB
製品変更通知 PDF 211 KB
マニュアル-開発ツール PDF 920 KB
5 items

設計・開発

ボード&キット

ボード&キット

モデル

ビデオ&トレーニング

ISL78263/4 Dual 40V Low IQ Controllers With Spread Spectrum Clocking

Renesas introduces the ISL78263 and ISL78264 dual output synchronous controllers with low IQ for automotive always-on systems.