概要
説明
The ISL55014 is a high performance gain block featuring a Darlington configuration using high fT transistors and excellent thermal performance. They are an ideal choice for DVB-S LNB cable receiver applications. Other members of the family includes: • ISL55012 and ISL55015 match a 75Ω source to a 50Ω load. • ISL55013 and ISL55014 match a 50Ω source to a 50Ω load.
特長
- Input impedance of 50Ω
- Output impedance of 50Ω
- Gain of 17.2dB at1GHz
- Noise figure of 4.3dB
- OIP3 of 30dBm
- Low input and output return losses
- Pb-free (RoHS compliant)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 540 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 447 KB | |
製品変更通知 |
PCN12084A - Manufacturing Site Change for the Listed Intersil Products - Carsem (CAS) Ipoh, Malaysia
PDF
141 KB
|
|
製品変更通知 | PDF 529 KB | |
製品変更通知 | PDF 135 KB | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB | |
6件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター