概要
説明
The CR03AM-16A 800V, 0.3A thyristor for low power use offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for igniter, solid state relay, strobe flasher, circuit breaker, and other general-purpose applications.
特長
- IT(AV): 0.3A
- VDRM: 800V
- IGT: 100μA
- RoHS Compliant
- Non-Insulated Type
- Planar Passivation Type
- Halogen-free package (PRSS0003DJ-A)
- Completely Pb-free package (PRSS0003DJ-A)
製品比較
アプリケーション
- Solid state relay
- Strobe flasher
- Igniter
- Circuit breaker
- General-purpose
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 384 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 282 KB | |
製品変更通知 | PDF 250 KB English | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター