メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL9113 provides a power supply solution for devices powered by three-cell alkaline, NiCd, NiMH or one-cell Li-Ion/Li-Polymer batteries. It offers either a fixed 5V or an adjustable output option for USB-OTG or portable HDMI applications. The device is guaranteed to supply 500mA from a 3V input and 5V output and has a typical 1.3A peak current limit. High 1.8MHz switching frequency allows for the use of tiny, low-profile inductors and ceramic capacitors to minimize the size of the overall solution.

The ISL9113 is an internally compensated, fully integrated synchronous converter optimized for efficiency with minimal external components. At light load, the device enters skip mode and consumes only 20μA of quiescent current, resulting in higher efficiency at light loads and maximum battery life. The device is available in an 8 Ld DFN package and a 6 bump WLCSP.

特長

  • Up to 95% efficiency at typical operating conditions
  • Input voltage range: 0.8V to 4.7V
  • Output current: Up to 500mA (VBAT = 3.0V, VOUT = 5.0V)
  • Low quiescent current: 20μA (typical)
  • Logic control shutdown (IQ < 1μA)
  • Fixed 5V, 5.1V or adjustable output
  • 1.2V EN high logic
  • Output disconnect during shutdown
  • Skip mode under light load condition
  • Undervoltage lockout
  • Fault protection: OVP (ADJ version only), OTP, short circuit
  • 8 Ld 2mmx2mm DFN package and 6 bump 0.8mmx1.36mm WLCSP

製品比較

アプリケーション

  • Products including portable HDMI and USB-OTG
  • Smartphones
  • Tablet and mobile internet devices

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.04 MB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
4件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

How to Conserve Battery Power in IoT Devices ブログ 2020年10月12日