メインコンテンツに移動

ブログ

Human Resources Evolves into a Strategic Differentiator Blog

人事トップに聞く、グローバルな成長を支える独自の取り組みとは

ルネサスでは今、企業買収によって多様な国や企業文化の従業員が働いています。ルネサスはどのように従業員と接し、急速な成長へと導いているのか、人事トップに話を聞きました。

The RZ/V2H MPU Improves AI Performance and Real-time Control in Robotics and Autonomous Applications Blog

ロボティックスや自律型アプリケーションに必要なAI性能とリアルタイム制御を実現したRZ/V2Hのご紹介

みなさんの次世代機器開発を強化できるRZ/V2H MPUの特長をこのブログでご覧ください。

Unlocking Unprecedented Power Efficiency: Renesas' Advanced 110nm Process Technology Blog

ルネサスの最先端110nmプロセス技術がもたらす かつてない電力効率の実現 Technology

大きな付加価値をもたらすのがルネサスの110nmプロセス技術です。さまざまなアプリケーション向けに革新的で効率的、かつコスト最適化されたソリューションを開発したい半導体メーカーにとって、魅力的な選択肢となるのがお分かりいただけたと思います。

Companies that Embrace Digital Transformation Have More Resilient Design and Supply Chains Blog

DXに積極的な企業は、設計もサプライチェーンも強靭に

オペレーションのトップで常務執行役員のSailesh Chittipeddiが、半導体設計や製造におけるAIの役割について語ります。

How to Add More Value to Your Motor Control System

モータ制御システムにさらなる価値を付加する方法

新しいRA8T1 Arm® Cortex®-M85モータ制御用MCUが、業界をリードする性能と最適化された機能により、モータ制御システムに付加価値をもたらす方法をご覧ください。

Renesas' 40nm Process Technology Blog

スマート組み込みアプリケーションにおける高性能と統合を可能にする、ルネサスの40nmプロセス技術

携帯機器におけるバッテリ寿命の延長、処理能力や応答性の向上まで、組み込みシステムの可能性を飛躍的に広げるルネサスの40nm MCUテクノロジーについて詳しくご紹介いたします。

Deliver More Cost-Efficient Fleet Management Service with Ultra-Low Standby Function in RZ/G3S MPUs Blog

RZ/G3Sの低消費電力スタンバイ機能が車両トラッキングサービスのコスト削減に貢献

このブログは、RZ/G3Sの低消費電力スタンバイ機能が車両トラッキングサービスのバッテリーメンテナンスコスト削減に貢献することを紹介しています。

ADAS Fast Track Solution – R-Car V3H/V4H ADAS Reference Application Blog

ADAS Fast Track Solution – R-Car V3H/V4H ADAS Reference Application

R-Carプラットフォームに提供するADAS Fast-Track Solutionが “Easy-to-Start” 、“Easy-to-Design”、“Easy-to-Integrate” でADAS開発の旅をいかに簡単にするかを紹介します。

Let's Make a Game Using a Microcontroller - Part 3 Blog

マイコンを使ってゲームを作ろう!③

RL78/G23 Fast Prototyping Boardを使用して、スロットマシーンゲームを作成します。7SEG LEDの各桁に対応するスイッチをタイミングよく押し、数字を揃えるゲームです。3桁の数字を揃えると圧電ブザーから音が鳴ります。

16-Bit MCUs are Alive and Well Blog

16-Bit MCUs are Alive and Well

Despite the allure of more powerful 32-bit or 64-bit MCUs, 16-bit microcontrollers (MCUs) remain a vital choice in the industry, offering cost-efficiency, low power consumption, and space savings.