概要

説明

USB IO-Linkマスタソリューションは、産業用ゲートウェイを必要とせずにIO-Link接続を提供します。 これにより、実際に機器を配置する前に産業用ゲートウェイに依存することなく、IO-Linkデバイスの独立したテスト、キャリブレーション、および試運転が可能になります。 さらに、プロビジョニングデータはオンボードフラッシュメモリに便利に保存できます。

このシステムのメリット:

  • IO-LinkデバイスをUSB経由でPC/ラップトップに簡単に接続
  • メンテナンスのために独立したセンサー診断を実行する機能
  • 設置用のIO-Linkセンサの独立した構成
  • フラッシュメモリへのパラメータ保存と独立したデータロギング

アプリケーション

アプリケーション

  • 産業オートメーション
  • ファクトリー・オートメーション
  • IO-Linkサービス周辺機器

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

画像
US269 US269 US269 US269 QSPI Flash QSPI Flash QSPI Flash LCD Monitor.323 Sheet.110 Sheet.111 Resistor.325 Sheet.117 Sheet.119 MCU MCU MCU VCC VCC VCC RES# RES# RES# QSPI QSPI QSPI USB USB USB SCI 2 SCI SCI SCI 1 SCI SCI IO-Link PHY IO-Link PHY IO-LinkPHY SEN SEN SEN GATE GATE GATE UART2 UART2 UART2 UART1 UART1 UART1 M12 1 M12 M12 C/Q 1 C/Q C/Q C/Q2 C/Q2 C/Q2 Connector Line.185 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 NC 1 NC NC Connector Line.171 L- 1 L- L- LM1 LM1 LM1 Connector Line.169 I/Q 1 I/Q I/Q Connector Line.200 L+ 1 L+ L+ LP1 LP1 LP1 Connected signals line.327 M12 2 M12 M12 C/Q 2 C/Q C/Q C/Q2 C/Q2 C/Q2 Connector Line.172 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 NC 2 NC NC L- 2 L- L- LM2 LM2 LM2 Connector Line.169 I/Q 2 I/Q I/Q Connector Line.168 L+ 2 L+ L+ LP2 LP2 LP2 Connected signals line.167 Sheet.245 Right arrow 1pt.1045 2 2 2 Sheet.244 Sheet.246 Right arrow 1pt.1045 2 2 2 Sheet.249 LED2 LED2 LED2 LED1 LED1 LED1 7 7 7 Sheet.256 Connector Line.260 3.3V 3.3V 3.3V Connector Line S1 S1 S1 Sheet.266 Sheet.268 Sheet.269 Connector 1 24VDC 24VDC 24VDC Connector Arrow Connector Line.275 Connector Arrow.277 Sheet.282 Connector 1.283 24VDC/500mA 24VDC/500mA 24VDC/500mA 3.3VDC/TBDmA 3.3VDC/TBDmA 3.3VDC/TBDmA 3.3VDC/TBDmA 3.3VDC/TBDmA 3.3VDC/TBDmA Connector Line.298 3.3V 3.3V 3.3V 4.301 Right arrow 1pt.1045 4 4 4 Sheet.304 4.305 Right arrow 1pt.1045 4 4 4 Sheet.308 Dynamic connector Dynamic connector.312 Dynamic connector.313 Dynamic connector.315 Sheet.317 Dynamic connector.318 Sheet.320 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.324 Darlington.244 Sheet.326 Sheet.327 Sheet.328 Sheet.336 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.340 Darlington.244 Sheet.342 Sheet.343 Sheet.344 Sheet.348 Sheet.118 Sheet.121 Negative Power Rail Line.758 Line.759 DC/DC DC/DC DC/DC Power switch/current sense x2 Power switch/current sense x2 Power switch/current sense x2 Sheet.350 Ground.171 Sheet.361 Sheet.362 Sheet.363 Sheet.364
Exiting Interactive Block Diagram