概要

Description

PLC等のマスターデバイスから、ネットワークを利用して離れた場所でデータの入出力制御を行う装置です。入出力はデジタル/アナログの2種類があります。 従来のRS-485/RS-232ベースのシリアル通信の産業用プロトコルからEtherNet系の産業プロトコルへの移行が進んでいます。R-IN32シリーズは1chipでどちらにも対応可能な産業用ネットワーク用ICです。
回路図、サンプルソフトウェア、I/Oモジュールをパッケージ化した、リモートI/Oソリューションキットパッケージにより、お客様のハードウェア開発、ソフトウェア開発の、設計工数/期間の短縮が可能です。