このソリューションは、コードレスで充電式のバッテリ駆動園芸ツールに向けて設計されました。バッテリマネジメント部のフロントエンドがバッテリ寿命の監視・制御を行い、専用のMCUがモータを駆動します。用途に応じて速度を調整できるため、バッテリ寿命を長持ちさせます。またバッテリは、スタンドアロンの充電ドックに簡単に接続できます。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。