UFP(upstream facing port)とDFP(downstream facing port)に対応したUSB-PDプログラマブル電源(PPS)をフルサポートし、60W以上もサポートするマルチセル(2S~4S)のUSB Type-C、Power Delivery(PD)パワーバンクソリューションです。 追加のUSB Type-Aポートはレガシーデバイスをサポートし、Qualcomm Quick Charge 2および3の急速充電を搭載しています。
このソリューションでは、2~4セルのバッテリマネジメントシステム(BMS)が統合されており、正確な電池残量検出を行うことができます。 また、Bluetooth® Low Energy(LE)接続により、パワーバンクの充電状態(SoC)、劣化状態(SoH)、USB-PDポリシーOSプラットフォームを独立してモニタすることが可能です。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。