このシステムは、SATAまたはPCIe通信を使用するハードウェアドライブにビデオ (最大4K) を記録することができる無線ネットワークビデオレコーダです。 カメラはWi-Fiまたはイーサネットで接続することができます。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。