概要

Description

従来の燃料ベースの車両では、冷却システムを使用して熱を空気中に放散し、エンジンの過熱を防ぎます。 電気自動車(EV)の場合、バッテリーパックの冷却システムも重要です。 このソリューションは、ブラシレスDC(BLDC)/フィールド指向制御(FOC)モータ制御をサポートするために、車載MCUをコアとし、主要なパワーデバイス、MOSFET、およびドライバをベースにした高付加価値なリファレンスデザインを提供します。

このシステムのメリット:

  • AEC-Q100車載認定済みMCUは、BLDC/FOCモータ制御をサポート
  • 広入力降圧レギュレータは12V/24Vバッテリをサポート
  • 車体アプリケーションに最適な60V NチャネルMOSFETおよび55V / 1A HブリッジFETドライバ

アプリケーション

アプリケーション

  • 車載モータ制御
  • 電気自動車(EV)
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう