メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 100
Pkg. Code pkg_2980
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.6

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN
HTSUS

製品スペック

Program Memory (KB) 0
Lead Count (#) 100
CAN (ch) 0
DMA No
CPU V850ES
Ethernet No
Family Name V850
LVD or PVD No
Length (mm) 14
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.6
RTC No
Width (mm) 14

説明

V850ES/Fx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RH850/F1L、RH850/F1H をご検討ください。